Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln
Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln dienen der Aufnahme der Axialkräfte und werden neben einem zweireihigen Zylinderrollenlager mit kegeliger Bohrung angeordnet, das die Radialkräfte aufnimmt.
Axial-Schrägkugellager 2344
Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager der Baureihe 2344 sind sehr steife, axial vorgespannte Hochgenauigkeitslager mit eingeengten Toleranzen der Klasse SP zur Lagerung der Präzisionsspindeln in Werkzeugmaschinen.
Durch den Druckwinkel von 60° nehmen sie hohe axiale Kräfte auf.
Schrägkugellager BAX
Schrägkugellager BAX sind Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Genauigkeitsklasse P4S zur Lagerung der Hauptspindeln in Werkzeugmaschinen. Sie werden stets als einbaufertige Sätze geliefert.
Eine erhöhte Belastbarkeit bringt meist eine Verringerung der Maximaldrehzahl mit sich. Durch den Einsatz der Schrägkugellager BAX können beide Anforderungen in hohem Maße erfüllt werden.
Die Lager sind mit einem Druckwinkel von 30°, für noch höhere Steifigkeiten auch mit einem Druckwinkel von 40° erhältlich.
Bitte warten…
BAX (0)
No results found
Searching for the term did not yield any result. Try searching for another term or check if you have entered the correct term