Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:37:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL184926-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1849..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 260.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 64.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.090 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,81 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 148 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 148,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 159,7 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 159,7 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 25 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 148,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 159,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 165,4 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden