Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:44:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182956-B-C4
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-B, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 380 mm | Außendurchmesser |
| B | 60 mm | Breite |
| Cr | 910.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.710.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 193.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 940 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 590 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 19,14 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 314 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| dc min | 314 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| Da max | 349 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| De min | 360 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
| E | 359,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
| rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 3,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
| d1 | 314 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
| D1 min | 349 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch