Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:12:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 3.500 mm | Max. Länge 1 |
DW | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 10 mm | |
C | 21.400 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 68.700 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 219 g/m | Gewicht |
Abmessungen
LW | 4,8 mm | Länge Wälzkörper |
b1 | 8 mm | |
jk | 4 mm | |
ak1 | 3 mm |
Verwandte Produkte
M3015, V3015 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1

2


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 10 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch