Schonende Methode für die Montage von Wälzlagern

Rund 5 Prozent aller Lagerschäden lassen sich auf falsche Montageverfahren oder Werkzeuge zurückführen. Ein Schaden durch unsachgemäße Montage macht sich zum Beispiel durch ungewöhnliche Geräusche, unruhiger Lauf, Wälzkörpereindrücke (Schürfmarken) oder Brüche bemerkbar. Bei der Montage muss deshalb auf höchste Präzision geachtet werden. Zudem kommen weitere Anforderungen auf die Instandhaltung zu. Hierzu gehören zum Beispiel geringerer Energieverbrauch, verminderte Verletzungsgefahr und reduzierte Instandhaltungskosten.Eine schonende und sichere Methode, Wälzlager und weitere Werkstücke zu montieren, erreicht man durch die induktive Erwärmung. Hierdurch werden die Wälzlager und weitere Werkstücke stets mit der idealen Temperatur für den fachgerechten Einbau vorbereitet und montiert. 

Schaeffler setzt hier die HEATER-BASIC und HEATER-SMART ein. Beide Serien gehen gezielt auf die unterschiedlichen Anwendungsanforderungen in der Instandhaltung ein.

© Schaeffler Austria GmbH