Inhaltsverzeichnis

  • ELGOTEX-WA-Wickelbuchsen, wasserfest
    • Merkmale
      • Verfügbarkeit
      • Technische Daten für ELGOTEX-WA
      • Zertifizierung
      • Bestellbezeichnung

ELGOTEX-WA-Wickelbuchsen, wasserfest

Merkmale

Im Gegensatz zur Standardausführung von ELGOTEX ist ELGOTEX-WA speziell für den Einsatz in Wasser sowie Salz- und Meerwasser entwickelt. Ein wichtiges Anwendungsgebiet ist der Schiffbau. Darüber hinaus ist ELGOTEX-WA auch gut geeignet für den Einsatz in der Meerestechnik, im Stahlwasserbau, in Wasserkraftwerken sowie in Pumpen und Turbinen.

Die Besonderheit von ELGOTEX-WA liegt in der gezielten Abstimmung von Faser und Matrix auf die besonderen Einsatzbedingungen. In der inneren Gleitschicht ist ein Polymer/PTFE-Gleitgarn eingesetzt, das mit Füllstoffen und Festschmierstoffen in einer Harzmatrix eingebettet ist. Sie ist hydrophob und maßstabil. Der glasfaserverstärkte Rücken gibt der Buchse ihre Festigkeit. Die Dicke von Gleitschicht und Rückenschicht wird nach Anforderung der Anwendung gezielt ausgelegt und damit die Verschleißgrenze festgelegt.

Mikroschliffbild der Gleitschicht einer ELGOTEX-WA-Wickelbuchse
 Gleitgarn ·
 Harzmatrix ·
 Füllstoffe

Verfügbarkeit

ELGOTEX-WA-Wickelbuchsen erhalten das Nachsetzzeichen WA.

ELGOTEX-Wickelbuchsen mit Sonderabmessungen bis zu einem Außendurchmesser Do = 1 200 mm, speziellen Toleranzklassen oder als Segmentlager sind möglich und können bei Schaeffler angefragt werden.

Technische Daten für ELGOTEX-WA

Wartungsfreie ELGOTEX-Wickelbuchsen haben folgende mechanische und physikalische Eigenschaften, siehe Tabelle.

Beim Einlaufen setzt sich das Material geringfügig.

ACHTUNG

Bei der Herstellung der ELGOTEX-WA-Wickelbuchsen kann es zu fertigungsbedingten Fehlstellen (Poren) und Ausfransungen im PTFE kommen! Diese sind technologisch nicht auszuschließen und stellen keine Funktionsbeeinträchtigung dar!

Für Aussagen zur Lebensdauer bitte beim Ingenieurdienst von Schaeffler rückfragen!

Eigenschaften von ELGOTEX-WA

Eigenschaft

Maximaler pv-Wert**

pv

1,2 N/mm2 · m/s

Zulässige spezifische Lagerbelastung

statisch

pmax

150 N/mm2

rotierend, oszillierend

50 N/mm2

Zertifizierte spezifische Lagerbelastung
gemäß MCM-0112

15 N/mm2

Zulässige Gleitgeschwindigkeit

v

0,024 m/s

Zulässige Betriebstemperatur

ϑ

–20 °C bis +130 °C

Reibungskoeffizient

μ

0,05 bis 0,15

Gebrauchsdauerverhalten bei:

 

 

 

 

 

 

Trockenlauf

+++

Fett- und Ölschmierung

+

Medienschmierung, Wasserschmierung

+++

Bedeutung der Symbole:

+++

sehr gut

+

ausreichend

**Aus pv-Diagrammen geht die maximal zulässige Lagerbelastung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit hervor, ➤ Bild.

pv-Diagramm
p = Spezifische Lagerbelastung · v = Gleitgeschwindigkeit
Leistungsfähigkeit: ·
 Zertifiziert vom GL nach MCM-0112 ·
 Nachgewiesen gemäß Anforderungen der Zertifizierung MCM-0112 ·
 Erreichbare Leistungsfähigkeit

Zertifizierung

Das Ruderlager ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und wird deshalb durch Klassifizierungsgesellschaften wie Lloyd, Lloyds Register, DNV oder Germanischer Lloyd überwacht. Deshalb müssen die Lagerstellen, das Lager selbst und dessen Auslegung vor dem Einbau zertifiziert werden.

Basierend auf einer vom Germanischen Lloyd vorgelegten Spezifikation hat Schaeffler hierzu ein umfangreiches Versuchs­programm absolviert. Dabei wurde die Funktionsfähigkeit der Gleitlager in vollem Umfang nachgewiesen. Für INA-Gleitlager mit ELGOTEX-WA wurde die Leistungsfähigkeit in Salzwasser gemäß MCM-0112 vom Germanischen Lloyd zertifiziert, ➤ Bild und ➤ Bild.

Die Zulassung ist gültig für:

  • Rudertraglager
  • Schaftlager
  • Drehbolzenlager
  • Lager für Stabilisatoren.

Schaeffler erhält bei dieser Klassifizierungsgesellschaft als erster Hersteller die Freigabe für eine maximale spezifische Lagerbelastung im Gleitlager von 15 N/mm2.

Einsatz der Ruderlager
ELGOTEX-Wickelbuchse

Bestellbezeichnung

Wasserfeste ELGOTEX-WA-Wickelbuchsen werden auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. Für lieferbare Abmessungen bitte bei Schaeffler anhand folgender Bestellbezeichnung anfragen, ➤ Bild.

Zusammensetzung des Kurzzeichens
 Zylindrische Wickelbuchse ·
 Innendurchmesser ·
 Außendurchmesser ·
 Breite der Buchse ·
 Standard-Lippendichtung:
RS (einseitig)
2RS (beidseitig) ·
 Ausführung in ELGOTEX-WA

© Schaeffler Austria GmbH