Wiederaufbereitung
Merkmale
Viele Lager werden bei Wartungsarbeiten komplett ausgetauscht, obwohl sie durch eine Wiederaufbereitung nahezu in Neuzustand versetzt werden können. Bei wartungsfreien Gelenklagern mit ELGOGLIDE kann dies eine wirtschaftlich attraktive Alternative darstellen, ➤ Bild.
Gelenklager vor und nach der Aufbereitung



Vorteile
Vorteile für den Kunden sind:
- Längere Nutzungsdauer durch qualitativ hochwertige Wartungsund Instandhaltungsleistungen
- Geringe Ausfallzeiten durch zügigen Ablauf des Wartungsprozesses
- Geringer Montageaufwand, da die Lager einbaufertig zurückgeliefert werden
- Reduzierung der Instandhaltungskosten durch vorbeugende Wartung.
Aufbereitungslevel
Vor der Aufbereitung wird das Lager demontiert, gereinigt und untersucht. Notwendige Arbeitsschritte werden festgelegt und ein Angebot wird erstellt. Der Umfang der Wiederaufbereitung von Gleitlagern wird in Level unterteilt, siehe Tabelle.
Level I bis Level II
Arbeitsschritte | Level | |
---|---|---|
I | II | |
Passungsrost entfernen | ■ | ■ |
verschlissene ELGOGLIDE-Gleitschicht entfernen neue ELGOGLIDE-Gleitschicht verkleben und aushärten. | ■ | ■ |
Chromschicht entfernen neu verchromen. | ‒ | ■ |
Zusammenbauen | ■ | ■ |
Konservieren | ■ | ■ |