Inhaltsverzeichnis

  • ELGOGLIDE-Gleitbuchsen, wartungsfrei
    • Merkmale
      • Einsatzbereich
      • Wartungsfreies Gleitlagermaterial
      • Beständigkeit des Gleitlagermaterials
      • Technische Daten für ELGOGLIDE
      • Abdichtung
      • Schmierung
      • Betriebstemperatur
      • Nachsetzzeichen
    • Konstruktions- und Sicherheitshinweise
      • Reibung
      • Dimensionierung und Lebensdauer

ELGOGLIDE-Gleitbuchsen, wartungsfrei

Merkmale

Wartungsfreie ELGOGLIDE-Gleitbuchsen ZGB sind Radial‑Trockengleitlager und bestehen aus einem zylindrischen Stahlrücken und einer Gleitschicht aus ELGOGLIDE. Der Stahlrücken schützt die Gleitbuchse vor Beschädigungen bei der Handhabung und beim Einbau.

Die Gleitbuchsen sind für Wellendurchmesser von 30 mm bis 200 mm erhältlich. Sie sind reibungsarm und haben ein gutes Dämpfungsverhalten. Die Abmessungen entsprechen DIN ISO 4379, Durchmesserreihe 2 und 3.

Die Gleitbuchsen sind sehr einfach zu montieren. Sie werden in die Gehäusebohrung eingepresst und benötigen keine weitere axiale Fixierung.

Einsatzbereich

ELGOGLIDE-Gleitbuchsen nehmen höhere Kräfte auf als konventionelle Gleitbuchsen und ersetzen dadurch Stahl-, Bronze- und Kunststoffgleitlager.

Durch die Aufnahme sehr hoher radialer Kräfte bei einseitiger Lastrichtung und hoher statischer Belastungen eignen sie sich besonders für hohe Wechsellasten und Schwenkbewegungen. Sie lassen axiale Bewegungen zu.

Wartungsfreies Gleitlagermaterial

Als Werkstoff für den Stützkörper wird Stahl verwendet, die Außendurchmesser sind feinbearbeitet.

Die Gleitschicht besteht aus 0,5 mm starkem ELGOGLIDE, ist in Kunstharz gebettet und auf dem Stützkörper hochfest verankert, ➤ Bild.

Das Fließverhalten der Gleitschicht ist in Verbindung mit dem Stützkörper auch bei höchster Belastung nahezu vernachlässigbar. Der Klebeverbund ist feuchtigkeitsstabil und quellfrei.

ELGOGLIDE, wartungsfreies Gleitlagermaterial
 PTFE-Gewebe, bestehend aus PTFE- und Stützfasern ·
 Harzmatrix ·
 Stützfaser ·
 Stahlstützkörper ·
 Verklebung
ELGOGLIDE-Ausführungen

Für die unterschiedlichen Anforderungen gibt es:

  • ELGOGLIDE
    Das Standardmaterial für höchste dynamische Flächenpressungen von 25 N/mm2 bis 300 N/mm2 und eine hohe Gebrauchsdauer.
  • ELGOGLIDE-W11
    Das Material für dynamische Flächenpressungen von 1 N/mm2 bis 150 N/mm2 und mit geringen Reibungs­koeffizienten auch bei niedrigen Flächenpressungen.
  • Einsatzgrenzen der Gleitlagerwerkstoffe beachten.

Beständigkeit des Gleitlagermaterials

Das wartungsfreie Gleitlagermaterial ELGOGLIDE ist für den Trockenlauf bestimmt.

Einsatz in feuchter Umgebung

Für Feuchtanwendungen Gleitbuchsen mit Stützkörper aus rostfreiem Stahl, Nachsetzzeichen W1, verwenden. Der Verschleiß der Gleitschicht wird durch den Durchspüleffekt erheblich erhöht. Die Gebrauchsdauer ist ausreichend bei Anwendungen mit geringer Bewegungshäufigkeit.

ACHTUNG

Die Ausführung der Gleitbuchse und ihre Verwendbarkeit sind mit Schaeffler abzustimmen!

Technische Daten für ELGOGLIDE

Wartungsfreie ELGOGLIDE-Gleitbuchsen haben folgende mechanische und physikalische Eigenschaften, siehe Tabelle.

Eigenschaften von ELGOGLIDE‑Gleitbuchsen

Eigenschaft

Belastung

Maximaler pv-Wert

pv

7 N/mm2 · m/s

Zulässige spezifische Lagerbelastung

statisch**

pmax

300 N/mm2

rotierend, oszillierend

300 N/mm2

Zulässige Gleitgeschwindigkeit

v

0,3 m/s

Zulässige Betriebstemperatur

ϑ

–50 °C bis +150 °C

Reibungskoeffizient

μ

0,02 bis 0,2

**Die statische Tragfähigkeit der ELGOGLIDE-Gleitbuchsen wird durch den Stahlstützkörper bestimmt. Eine statische Belastbarkeit bis 500 N/mm2 lässt sich bei den Gleitbuchsen auf Anfrage durch einen höherfesten Werkstoff des Stahlstützkörpers erreichen.

Abdichtung

Die Standardgleitbuchsen ohne Nachsetzzeichen sind nicht abgedichtet. Diese können aber mit vorgeschalteten, separaten Dichtungen kombiniert werden, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern.

Gleitbuchsen ZGB gibt es auf Anfrage mit beidseitiger, integrierter Dichtung 2RS oder einseitiger, integrierter Dichtung RS.

ACHTUNG

Bei der Gestaltung der Abdichtung muss berücksichtigt werden, dass durch den Verschleiß der Gleitschicht das Lagerspiel zunimmt.

Schmierung

Während der Einlaufphase werden PTFE-Partikel von der Gleitschicht auf die Gegenlauffläche übertragen. Dadurch füllen sich die geringen Rauheiten der Wellenoberfläche. Erst diese tribologisch glatte Oberfläche in Verbindung mit den gelösten PTFE-Partikeln ermöglicht die lange Gebrauchsdauer der Lager.

ACHTUNG

Wartungsfreie ELGOGLIDE-Gleitbuchsen haben keine Nachschmier­einrichtung und dürfen nicht geschmiert werden!

Schmierung bei trocken eingelaufenen, wartungsfreien ELGOGLIDE-Gleitbuchsen zerstört den notwendigen Glättungseffekt und verringert die Gebrauchsdauer der Lager erheblich!

Betriebstemperatur

Wartungsfreie ELGOGLIDE-Gleitbuchsen ZGB sind für Temperaturen von –50 °C bis +150 °C geeignet.

Die abgedichteten Gleitbuchsen ZGB..-2RS haben einen eingeschränkten Temperaturbereich von –30 °C bis +100 °C.

ACHTUNG

Übersteigt die Temperatur die angegebenen Werte, dann verringert sich die Gebrauchsdauer erheblich!

Nachsetzzeichen

Nachsetzzeichen der lieferbaren Ausführungen siehe Tabelle.

Lieferbare Ausführungen

Nachsetz­zeichen

Beschreibung

Ausführung

W1

Stützkörper aus nichtrostendem Stahl

Sonderausführung, auf Anfrage

W11

für geringe Flächenpressungen
(schon ab 1 N/mm2) und minimale Reibung

2RS

beidseitig mit Standardlippendichtung

RS

einseitig mit Standardlippendichtung

Konstruktions- und Sicherheitshinweise

Zusätzlich zu den hier beschriebenen Konstruktions- und Sicherheitshinweisen sind die Hinweise in den Technischen Grundlagen zu beachten:

  • Betriebsspiel bei ELGOGLIDE-Gleitbuchsen
  • Gestaltung der Lagerung
  • Empfohlene Einbautoleranzen
  • Fluchtungsfehler bei Gleitbuchsen
  • Einpressen der Buchsen.
ACHTUNG

Gleitbuchsen nicht für räumliche Einstellbewegungen einsetzen! Eine Schiefstellung der Welle reduziert die Gebrauchsdauer!

Reibung

Das Reibverhalten verändert sich während der Gebrauchsdauer. Gut eingelaufene Gleitbuchsen ergeben die niedrigsten Reibungs­koeffizienten. Während der Einlauf- und Ausfallphase sind die Werte zum Teil wesentlich höher als bei eingelaufenen Lagern.

Die charakteristischen Reibungskoeffizienten, die Berechnung des Lagerreibmoments sowie der typische Verschleißverlauf sind in den Technischen Grundlagen angegeben.

Dimensionierung und Lebensdauer

Die Dimensionierung der Gleitbuchsen ist in den Technischen Grundlagen zusammengefasst.

Abhängig davon, ob das Lager dynamisch oder statisch belastet wird, sind zu prüfen:

  • Statische Tragsicherheit S0
  • Maximal zulässige spezifische Lagerbelastung p
  • Maximal zulässige Gleitgeschwindigkeit v
  • Maximale spezifische Reibenergie pv.
ACHTUNG

Die Lebensdauer lässt sich unter Einhaltung des Gültigkeits­bereiches berechnen.

© Schaeffler Austria GmbH