Merkmale
Merkmale
Festanschläge
Bauform PAH
Festanschlag PAH

Der Festanschlag PAH besteht aus eloxiertem Aluminium und einem Puffer aus hochdämpfendem Kunststoff. Der Festanschlag lässt sich an beliebiger Stelle auf die Führungsschienen setzen. Mit Hilfe einer Schraube wird er fest geklemmt.
Der Festanschlag dient als Endanschlag oder begrenzt den Weg der Laufwagen.
Das Mittelteil von Schmier- und Abstreifeinheiten muss entfernt werden, wenn der Wagen gegen einen Festanschlag PAH fährt.
Bauform PASTP
Festanschlag PASTP

Der Festanschlag PASTP besteht aus Kunststoff. Er lässt sich in einer Gewindebohrung (kundenseitig anzubringen) in der Führungsschienen festschrauben. Diese Bohrung lässt sich an beliebiger Stelle der Führungsschienen LFS bohren. Der Festanschlag dient als Endanschlag oder begrenzt den Weg der Laufwagen.
Das Mittelteil von Schmier- und Abstreifeinheiten muss entfernt werden, wenn der Wagen gegen einen Festanschlag PASTP fährt.