Merkmale
Merkmale
Befestigungselemente
Befestigungswinkel, Spannpratze
Zur Befestigung der LFS-M mit integriertem Aluminiumprofil sind Befestigungswinkel und Spannpratzen lieferbar, ➤ Bild, ➤ Bild, ➤ Bild und Tabelle.
Befestigungswinkel


Spannpratze


Befestigungswinkel und Spannpratzen

Nutleiste, Nutensteine, Nutenschrauben
Zur Integration in bestehende Systeme oder zur Erweiterung gibt es Nutleisten, Nutensteine und entsprechende Nutenschrauben, ➤ Bild und Tabelle.
Befestigungsschrauben und T‑Nutensteine






Befestigungselemente und Kurzzeichen
Befestigungselement | Kurzzeichen |
---|---|
Befestigungswinkel | WKL-48×48×35 |
für Nutbreite 8 mm (LFS32-M, LFS52-M) | |
Spannpratze | SPPR-28×30 |
Nutenstein | MU-DIN508-M4×8 |
eindrehbarer Nutenstein | MU-M4×8-Rhombus |
positionierbarer Nutenstein | MU-M6×8-POS |
Nutenschraube | SHR-DIN787-M8×8×32 |
Nutenleiste (Stahl) | LEIS-M6/8-T-Nut (Länge angeben)** |
für Nutbreite 5 mm (LFS25-M) | |
Spannpratze | SPPR-24×20 |
Nutenstein | MU-DIN508-M4×5 |
positionierbarer Nutenstein | MU-M5×5-POS |
**Maximal einteilige Länge: 2 000 mm.