Inhaltsverzeichnis

  • Zubehör
    • Merkmale
      • Schmier- und Abdeckkappen

Zubehör

Merkmale

Schmier- und Abdeckkappen

Die Schmier- und Abdeckkappen bestehen aus einem Kunststoff­gehäuse und werden von unten über die Laufrolle geschoben. In ihr sind beidseitig Schmierfilze eingesteckt. Diese sind werkseitig mit Öl der H1-Zulassung getränkt und können bei Bedarf über Schmiernippel nachgeölt werden.

Die Schmier- und Abdeckkappen lassen sich mit zwei Schrauben an den Einschraubkanälen des Laufwagens LFCL fixieren und dichten so die Laufrollen nach unten am Schraubenkopf ab. Bei Verwendung der Zapfen LFZ und LFE in einer Anwendungskonstruktion entsteht ein Spalt.

Schmier- und Abdeckkappen werden mit Befestigungsschrauben geliefert.

Bauform AB.LFR

Beim Einsatz von zwei oder mehr AB.LFR je Seite kann der Ver­schiebewiderstand durch Entfernen des inneren Filzes gesenkt werden.

AB.LFR sind sowohl zur Montage am Laufwagen LFCL42 als auch an Kundenkonstruktionen geeignet. Zur Montage am Laufwagen LFCL42 muss die obere Abdeckung durch die beiden beiliegenden Abdeckungen ersetzt werden, ➤ Bild.

Montage am Laufwagen LFCL
 Zur Montage an der Kundenkonstruktion ·
 Zur Montage am LFCL42
Bauform AB.LFR5302

Eine Ausnahme ist die Schmier- und Abdeckkappe AB.LFR5302. Diese besteht aus einer Abdeckkappe und einer Nachschmier- und Abstreifeinheit AB.W10, die wahlweise rechts oder links an die Abdeckkappe geschraubt wird. Funktion und Befestigung stimmen mit den anderen Baugrößen überein.

© Schaeffler Austria GmbH