Schmierung

Schmierung

Offene Linear-Kugellager sind nass oder trocken konserviert und können mit Fett oder Öl geschmiert werden. Das ölige Konser­vierungsmittel ist mit Schmierstoffen auf Mineralölbasis verträglich und mischbar, so dass in der Regel ein Auswaschen der Lager vor dem Einbau nicht notwendig ist.

Trockenkonservierte Lager müssen nach der Entnahme aus der Verpackung sofort befettet oder geölt werden.

Fettschmierung

Fettschmierung ist der Ölschmierung vorzuziehen, da das Fett in der Buchse haften bleibt und somit das Eindringen von Schmutz verhindert. Durch diesen Abdichtungseffekt werden die Wälzkörper vor Korrosion geschützt.

Zusätzlich ist der konstruktive Aufwand zur Realisierung einer Fettschmierung geringer als der zur Ölschmierung, da die Abdichtung weniger aufwändig gestaltet werden muss.

Aufbau
geeigneter Schmierfette

Schmierfette für Linear-Kugellager haben folgenden Aufbau:

  • Lithium- oder Lithiumkomplexseife
  • Grundöl auf Mineralölbasis oder Poly-Alpha-Olefin (PAO)
  • Besondere Verschleißschutzzusätze für Belastungen C/P < 8, gekennzeichnet mit „P“ in der DIN-Bezeichnung KP2K–30
  • Konsistenz gemäß NLGI-Klasse 2 nach DIN 51818.

Erstbefettung und Gebrauchsdauer

Erfahrungsgemäß wird die Gebrauchsdauer beim Einsatz der Lager in normalen Umgebungsbedingungen (C/P > 10), Raumtemperatur und v ≦ 0,6  ·  vmax mit der Erstbefettung erreicht. Sollten diese Bedingungen nicht möglich sein, muss nachgeschmiert werden.

Abgedichtete Linear-Kugellager sind bei der Auslieferung bereits ausreichend gefettet, so dass in vielen Anwendungen Wartungs­freiheit erreicht wird.

Lager erstbefetten und nachschmieren

Die Erstbefettung und das Nachschmieren von Linear-Kugellagern ohne Dichtungen und Nachschmierbohrungen sind über die Welle vorzunehmen. Hierbei ist zu beachten, dass alle Wälzkörper im Umlauf mit Fett in Berührung kommen. Hierzu ist die Buchse während des Nachschmiervorgangs mindestens über die doppelte Lagerlänge zu verfahren.

Bei der Erstbefettung ist dem Lager bei montierter Welle so lange Schmierstoff zuzuführen, bis dieser am Lager austritt.

Bei den Linear-Kugellagern KH, KN..-B-PP-AS, KS..-PP-AS und PAB..-PP-AS ist das Nachschmieren durch Bohrungen oder Aussparungen im Halte- oder Außenring möglich.

ACHTUNG

Das Nachschmieren von Linearlagern und Linearlagergehäuse­einheiten ist im montierten Zustand der Welle auszuführen!

Nachschmierfrist

Die Nachschmierfrist ist abhängig von vielfältigen Einsatz­bedingungen wie der Belastung, der Temperatur, der Geschwindigkeit, dem Hub, dem Schmierstoff, den Umgebungseinflüssen und der Einbaulage.

ACHTUNG

Genaue Schmierfristen sind durch Versuche unter Anwendungs­bedingungen zu ermitteln!

Nachschmierung
von Linear-Kugellagern
in Gehäusen

Sind Linear-Kugellager im Gehäuse eingebaut, so können für die Nachschmierung spezielle Düsenrohre erforderlich sein, ➤ Bild und ➤ Bild. Bezugsquellen für Düsenrohre mit geeigneten Spitzmundstücken können bei uns angefragt werden.

Düsenrohr
Nachschmierung mit Düsenrohr
 Düsenrohr

Schmiernippel
für Gehäuse

Schmiernippel für Gehäuse mit KS zeigt ➤ Bild, verwendbare DIN‑Schmiernippel für Gehäuse mit KN..-B zeigen ➤ Bild und ➤ Bild, für die anderen Gehäuse, ➤ Bild. Die Abmessungen sind in den Tabellen angegeben.

Schmiernippel
für Schwerlast-Reihe KS
NIP..MZ
Schmiernippel

Schmiernippel

Schlüsselweite

Abmessungen

W

d

L

h

mm

mm

mm

NIP4MZ

5

M4

7,7

1,5

NIP5MZ

6

M5

11,1

2

NIP6MZ

7

M6

14,8

2,5

Schmiernippel DIN 71412 Form A
für Leichtbau-Reihe KN..-B
NIP DIN 71412
Kegelschmiernippel

Kegelschmiernippel

Abmessungen

S

h13

d

L

h

j16

mm

mm

mm

mm

NIP DIN 71412-AM6

7

M6

16

3

NIP DIN 71412-AM8×1

9

M8×1

16

3

Alternativ
Schmiernippel DIN 3405 Form A
für Leichtbau-Reihe KN..-B
NIP DIN 3405
Trichterschmiernippel

Trichterschmiernippel

Abmessungen

S

h13

d

L

h

j16

mm

mm

mm

mm

NIP DIN 3405-AM6

7

M6

9,5

3

NIP DIN 3405-AM8×1

9

M8×1

9,5

3

Schmiernippel
für Kompakt-Reihe KH,
Massiv-Reihe KB,
Gleitlager-Reihe PAB
NIPA
Schmiernippel

Schmiernippel

Abmessungen

D

d

L

h

mm

mm

mm

mm

NIPA1

6

4

6

1,5

NIPA2

8

6

9

2

Einsatz in besonderen Umgebungen

In Vakuum-Anwendungen sind Schmierstoffe erforderlich, die geringe Verdampfungsraten aufweisen, um die Vakuum­atmosphäre aufrecht zu erhalten.

Im Lebensmittelbereich und Reinräumen werden ebenfalls besondere Anforderungen an Schmiermittel bezüglich Emission und Verträglichkeit gestellt. Bei solchen Umgebungsbedingungen bitte rückfragen.

Ölschmierung

Ölschmierung ist zu bevorzugen, wenn ein Wärmeabtransport und Schmutzaustrag durch das Schmiermittel gewünscht wird.

Diesem Vorteil steht der erhöhte konstruktive Aufwand gegenüber (Schmierstoffzuführung, Abdichtung).

Geeignete Schmieröle

Je nach Belastungsfall empfehlen wir folgende Schmieröle:

  • Bei niedrigen bis mittleren Belastungen (C/P > 15):
    • Hydrauliköle HL nach DIN 51524 und Schmieröle CL nach DIN 51517 im Viskositätsbereich ISO-VG 10 bis ISO-VG 22
  • Bei hohen Belastungen (C/P < 8):
    • Hydrauliköle HLP nach DIN 51 524 und Schmieröle CLP nach DIN 51517 im Viskositätsbereich ISO-VG 68 bis ISO-VG 100.

© Schaeffler Austria GmbH