Zubehör
Dämpfungsschlitten
Dämpfungsschlitten RUDS..-D reduzieren Schwingungen an der Führung. Sie verbessern die Arbeitsergebnisse, verlängern die Standzeit der Werkzeuge bei Schwingungen und erhöhen die Crash-Sicherheit der Führung.
Der Dämpfungsschlitten wird zusätzlich zu den Führungswagen auf der Führungsschiene angeordnet und mit der Anschlusskonstruktion verschraubt, ➤ Bild und ➤ Bild.
Die Charakteristik der Wälzführung, wie beispielsweise niedriger Verschiebewiderstand oder hohe Laufgenauigkeit, beeinflusst das zusätzliche Dämpfungselement nicht.
Lieferbar ist der Dämpfungsschlitten für RUE..-E. Er muss immer mit einer Profilschienenführung bestellt werden.
Neben dem Dämpfungsschlitten RUDS bietet Schaeffler auch eine voll hydrostatische Führung HLE45 an.
Dämpfungsschlitten

Rollenumlaufeinheit
mit Dämpfungsschlitten





Dämpfung durch Ölfilm
Der Schlitten dämpft Schwingungen an der Führung durch einen Ölfilm (Squeezefilm-Effekt) zwischen dem Dämpfungselement und der Führungsschiene, ➤ Bild. Mit der Größe der Dämpfungsfläche und der Breite des Spaltes steigt auch die Dämpfung. Im Betriebszustand berühren sich die Führungsschiene und der Dämpfungsschlitten nicht. Die Versorgung mit Öl ist durch Tropföl sicher-zustellen. Das Öl gelangt durch Schmierbohrungen im Rücken des Elements zur Dämpfungsfläche.
Frequenz –
ohne und mit Dämpfungsschlitten





ACHTUNG
Dämpfungsschlitten haben keine Anschlagflächen! Elemente niemals seitlich anschlagen!
Der Dämpfungschlitten muss bei der Montage auf der Führungsschiene vermittelt werden, so dass der Spalt zwischen Führungsschiene und Dämpfungsschlitten umlaufend gleichmäßig groß ist!
Senkungen in den Führungsschienen nur mit Messingstopfen KA..-M verschließen! Die Abdeckbänder ADB und ADK dürfen nicht eingesetzt werden!