Inhaltsverzeichnis

  • Zubehör
    • Verschlusskappen
      • Verschlusskappen aus Kunststoff
      • Verschlusskappen aus Messing
      • Verschlusskappen aus Stahl

Zubehör

Verschlusskappen

Die Verschlusskappen verschließen die Senkungen für die Befestigungsschrauben in den Führungsschienen bündig mit der Schienenoberfläche.

Die Verschlusskappen gibt es einteilig oder zweiteilig mit Andruckring und in unterschiedlichen Materialien. Neben den Verschlusskappen aus Kunststoff werden auch Verschlusskappen aus Messing und Stahl geliefert.

ACHTUNG

Beim Einsatz von Verschlusskappen in beschichteten Führungsschienen sind ausschließlich Kunststoff-Verschlusskappen oder zweiteilige Messing- sowie Stahl-Verschlusskappen mit Andruckring zu verwenden!

ACHTUNG

Bei der Montage der Verschlusskappen die Hinweise in den technischen Grundlagen beachten!

Verschlusskappen aus Kunststoff

Die Verschlusskappen aus Kunststoff sind eine wirtschaftliche Lösung und für die meisten Anwendungen geeignet, ➤ Bild.

Verschlusskappen aus Kunststoff einteilig

Die einteiligen Verschlusskappen KA..-TN lassen sich mit Hilfe eines Hammers und Einpressklotzes mit geringem Aufwand montieren. Durch das Übermaß von Kappe zu Bohrung entsteht ein Grat, der während der Montage entfernt werden muss. Nach der Montage bleibt ein minimaler Ringspalt zurück.

Verschlusskappen aus Kunststoff mit Andruckring

Die zweiteiligen Verschlusskappen KA..-TN/A bestehen aus einem Kunststoffstopfen und einem Andruckring aus Kunststoff. Der Andruckring sorgt für den sicheren Sitz der Verschlusskappe in der Bohrung. Mit Hilfe eines Hammers und Einpressklotzes lassen sich auch diese Verschlusskappen mit geringem Aufwand montieren. Nach der Montage bleibt ein kleiner Ringspalt zurück.

Verschlusskappen aus Kunststoff
KA..-TN Standard für RUE25-E bis RUE65-E · KA..-TN/A
 Kunststoff-Verschlusskappe ·
 Kunststoffstopfen ·
 Kunststoff-Andruckring

Verschlusskappen aus Messing

Die Verschlusskappen aus Messing sind besonders geeignet, wenn heiße Späne anfallen, bei aggressiven Medien und bei Schwingungen. Dadurch empfehlen sie sich besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, ➤ Bild.

Verschlusskappen aus Messing mit Abscherring

Die Verschlusskappen KA..-M aus Messing mit Abscherring lassen sich mit Hilfe eines Hammers und Einpressklotzes montieren.

Es wird empfohlen, die Messing-Verschlusskappen mit der hydrau­lischen Montagevorrichtung MVH zu montieren.

Bei der Montage schert der Abscherring ab und es entsteht ein ringförmiger Grat, der entfernt werden muss. Es bleibt ein minimaler Ringspalt zurück.

Nach der Montage müssen die Kopfflächen der Kappen mit einem Ölstein geplant werden.

Verschlusskappen aus Messing konisch

Die konischen Verschlusskappen KA..-M-konisch aus Messing bieten eine sehr hohe Haltekraft und müssen mit der hydraulischen Montagevorrichtung MVH montiert werden. Sie verschließen die Bohrung dicht und bündig, es bleibt kein Ringspalt zurück.

Nach der Montage müssen die Kopfflächen der Kappen mit einem Ölstein geplant werden.

Verschlusskappen aus Messing mit Andruckring

Die zweiteiligen Verschlusskappen KA..-M/A bestehen aus einem Messingstopfen und einem Andruckring aus Kunststoff. Der Andruckring sorgt für den sicheren Sitz der Verschlusskappe in der Bohrung.

Mit Hilfe eines Hammers und Einpressklotzes lassen sich die Verschlusskappen mit geringem Aufwand montieren. Nach der Montage bleibt ein kleiner Ringspalt zurück. Die Kopfflächen der Kappen müssen nicht weiter bearbeitet werden.

Verschlusskappen aus Messing
KA..-M Standard für RUE100-E-L · KA..-M/A · KA..-M-konisch
 Messing-Verschlusskappe mit Abscherring ·
 Messingstopfen ·
 Kunststoff-Andruckring ·
 Messing-Verschlusskappe konisch

Verschlusskappen aus Stahl

Verschlusskappen aus Stahl eignen sich aufgrund ihrer Robustheit für Anwendungen mit besonderen Anforderungen an die Umgebungsbedingungen, ➤ Bild.

Verschlusskappen aus Stahl mit Andruckring

Die zweiteiligen Verschlusskappen KA..-ST/A bestehen aus einem Stahlstopfen und einem Andruckring aus Aluminium. Der Andruckring sorgt für den sicheren Sitz der Verschlusskappen in der Bohrung. Die Verschlusskappen müssen mit der hydraulischen Montagevorrichtung MVH montiert werden. Nach der Montage bleibt ein minimaler Ringspalt zurück.

Die Kopfflächen der Kappen müssen mit einem Ölstein geplant werden.

Verschlusskappe aus Stahl
KA..-ST/A
 Stahlstopfen ·
 Aluminium-Andruckring

© Schaeffler Austria GmbH