Zubehör
Verschlusskappen
Die Verschlusskappen aus Messing KA20-M verschließen die Senkungen für die Befestigungsschrauben in den Führungsschienen bündig mit der Schienenoberfläche. Optional bietet Schaeffler eine konische Verschlusskappe KA20-M-konisch aus Messing an, die einen noch geringeren Ölaustrag gewährleistet, ➤ Bild.
ACHTUNG
Bei der Montage der Verschlusskappen die Hinweise in den technischen Grundlagen beachten!
Verschlusskappen aus Messing
Verschlusskappen aus Messing mit Abscherring
Die Verschlusskappen KA20-M aus Messing mit Abscherring lassen sich mit Hilfe eines Hammers und Einpressklotzes montieren.
Es wird empfohlen, die Messing-Verschlusskappen mit der hydraulischen Montagevorrichtung MVH zu montieren.
Bei der Montage schert der Abscherring ab und es entsteht ein ringförmiger Grat, der entfernt werden muss. Es bleibt ein minimaler Ringspalt zurück.
ACHTUNG
Um eine erhöhte Leckage durch beschädigte Dichtungen zu vermeiden, müssen die Kopfflächen der Kappen nach der Montage sorgfältig mit einem Ölstein geplant werden!
Verschlusskappen aus Messing konisch
Die konischen Verschlusskappen KA20-M-konisch aus Messing bieten eine sehr hohe Haltekraft und müssen mit der hydraulischen Montagevorrichtung MVH montiert werden. Sie verschließen die Bohrung dicht und bündig, es bleibt kein Ringspalt zurück.
ACHTUNG
Um eine erhöhte Leckage durch beschädigte Dichtungen zu vermeiden, müssen die Kopfflächen der Kappen nach der Montage sorgfältig mit einem Ölstein geplant werden!
Verschlusskappen aus Messing