Zubehör
Schienen-Abdeckbänder
Abdeckbänder sind eine Alternative zu den Verschlusskappen. Sie verdecken die Senkungen für die Befestigungsbohrungen in den Führungsschienen vollständig und schließen bündig mit der Schienenoberfläche ab.
Geklebt oder geklemmt
Abdeckbänder gibt es in zwei Ausführungen. Das Abdeckband ADB wird in die Nut der Führungsschiene geklebt, das Abdeckband ADK in der Nut geklemmt, ➤ Bild.
ACHTUNG
Das geklemmte Abdeckband muss mit der Einrollvorrichtung ERVV..-B montiert werden!
Das Abdeckband ADK empfiehlt sich besonders zum Einsatz unter aggressiven Umgebungsbedingungen.
Geklebte Abdeckbänder ADB werden mit Kugelumlaufeinheiten KUVE..-B-ADB geliefert, geklemmte Abdeckbänder ADK mit Kugelumlaufeinheiten KUVE..B-ADK.
ACHTUNG
Bei der Bestellung von Einzelwagen für Schienen mit geklemmtem Abdeckband (ADK) in den Größen 20, 25 und 30 ist der Nachsatz ADK anzufügen, zum Beispiel: KWVE25-B-ADK!
Schienen-Abdeckband



Halteplatte
Die Halteplatte HPL.ADB..-B fixiert die Abdeckbänder ADB und ADK am Schienenende, ➤ Bild. Sie ist im Lieferumfang enthalten.
ACHTUNG
Ausführliche Informationen zum Abdeckband ADB finden Sie in der Montageanleitung MON 07 und zum Abdeckband ADK in der Montageanleitung MON 65!
Halteplatte für Abdeckband