Zubehör
Verschlusskappen
Die Verschlusskappen verschließen die Senkungen für die Befestigungsschrauben in den Führungsschienen bündig mit der Schienenoberfläche.
Die Verschlusskappen gibt es einteilig oder zweiteilig mit Andruckring und in unterschiedlichen Materialien. Neben den Verschlusskappen aus Kunststoff werden auch Verschlusskappen aus Messing geliefert.
ACHTUNG
Beim Einsatz von Verschlusskappen in beschichteten Führungsschienen sind ausschließlich Kunststoff-Verschlusskappen zu verwenden!
ACHTUNG
Bei der Montage der Verschlusskappen die Hinweise in den technischen Grundlagen beachten!
Verschlusskappen aus Kunststoff
Die Verschlusskappen aus Kunststoff sind eine wirtschaftliche Lösung und für die meisten Anwendungen geeignet, ➤ Bild.
Verschlusskappen aus Kunststoff einteilig
Die einteiligen Verschlusskappen KA..-TN lassen sich mit Hilfe eines Hammers und Einpressklotzes mit geringem Aufwand montieren. Durch das Übermaß von Kappe zu Bohrung entsteht ein Grat, der während der Montage entfernt werden muss. Nach der Montage bleibt ein minimaler Ringspalt zurück.
Verschlusskappen aus Kunststoff mit Andruckring
Die zweiteiligen Verschlusskappen KA..-TN/A bestehen aus einem Kunststoffstopfen und einem Andruckring aus Kunststoff. Der Andruckring sorgt für den sicheren Sitz der Verschlusskappe in der Bohrung. Mit Hilfe eines Hammers und Einpressklotzes lassen sich auch diese Verschlusskappen mit geringem Aufwand montieren. Nach der Montage bleibt ein kleiner Ringspalt zurück.
Verschlusskappen aus Kunststoff




Verschlusskappen aus Messing
Die Verschlusskappen aus Messing sind besonders geeignet, wenn heiße Späne anfallen, bei aggressiven Medien und bei Schwingungen. Dadurch empfehlen sie sich besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, ➤ Bild.
Verschlusskappen aus Messing mit Abscherring
Die Verschlusskappen KA..-M aus Messing mit Abscherring lassen sich mit Hilfe eines Hammers und Einpressklotzes montieren.
Bei der Montage schert der Abscherring ab und es entsteht ein ringförmiger Grat, der entfernt werden muss. Es bleibt ein minimaler Ringspalt zurück.
Nach der Montage müssen die Kopfflächen der Kappen mit einem Ölstein geplant werden.
Verschlusskappen aus Messing mit Andruckring
Die zweiteiligen Verschlusskappen KA..-M/A bestehen aus einem Messingstopfen und einem Andruckring aus Kunststoff. Der Andruckring sorgt für den sicheren Sitz der Verschlusskappe in der Bohrung.
Mit Hilfe eines Hammers und Einpressklotzes lassen sich die Verschlusskappen mit geringem Aufwand montieren. Nach der Montage bleibt ein kleiner Ringspalt zurück. Die Kopfflächen der Kappen müssen nicht weiter bearbeitet werden.
Verschlusskappen aus Messing