ISO-Toleranzen

ISO-Toleranzen

ISO-Toleranzen für Bohrungen

Die ISO-Toleranzen für Gehäuse nach ISO 286-2 ergeben zusammen mit den Toleranzen für den Außendurchmesser der Lager die Passung, ➤ Bild und Tabellen.

ISO-Toleranzen für Bohrungen
ES = Oberes Abmaß · EI = Unteres Abmaß · IT = Grundtoleranz · (H = Grundabmaß)
 Nulllinie ·
 Gehäuse ·
 Spielpassung ·
 Übergangspassung ·
 Übermaßpassung
Grenzabmaße für Bohrungen

Nennmaß der Gehäusebohrung in mm

über

bis

–

3

3

6

6

10

10

18

18

30

30

50

50

80

80

120

120

180

180

250

Gehäuseabmaß in μm

G7

+12

+2

+16

+4

+20

+5

+24

+6

+28

+7

+34

+9

+40

+10

+47

+12

+54

+14

+61

+15

H6

+6

0

+8

0

+9

0

+11

0

+13

0

+16

0

+19

0

+22

0

+25

0

+29

0

H7

+10

0

+12

0

+15

0

+18

0

+21

0

+25

0

+30

0

+35

0

+40

0

+46

0

H8

+14

0

+18

0

+22

0

+27

0

+33

0

+39

0

+46

0

+54

0

+63

0

+72

0

H9

+25

0

+30

0

+36

0

+43

0

+52

0

+62

0

+74

0

+87

0

+100

0

+115

0

J6

+2

–4

+5

–3

+5

–4

+6

–5

+8

–5

+10

–6

+13

–6

+16

–6

+18

–7

+22

–7

J7

+4

–6

+6

–6

+8

–7

+10

–8

+12

–9

+14

–11

+18

–12

+22

–13

+26

–14

+30

–16

K7

0

–10

+3

–9

+5

–10

+6

–12

+6

–15

+7

–18

+9

–21

+10

–25

+12

–28

+13

–33

K8

0

–14

+5

–13

+6

–16

+8

–19

+10

–23

+12

–27

+14

–32

+16

–38

+20

–43

+22

–50

M7

–2

–12

0

–12

0

–15

0

–18

0

–21

0

–25

0

–30

0

–35

0

–40

0

–46

N7

–4

–14

–4

–16

–4

–19

–5

–23

–7

–28

–8

–33

–9

–39

–10

–45

–12

–52

–14

–60

Grenzabmaße für Bohrungen

Nenndurchmesser der Bohrung in mm

über

bis

250

315

315

400

400

500

500

630

630

800

  800

1 000

1 000

1 250

1 250

1 600

Bohrungsabmaß in μm

G7

+69

+17

+75

+18

+83

+20

+92

+22

+104

+24

+116

+26

+133

+28

+155

+30

H6

+32

0

+36

0

+40

0

+44

0

+50

0

+56

0

+66

0

+78

0

H7

+52

0

+57

0

+63

0

+70

0

+80

0

+90

0

+105

0

+125

0

H8

+81

0

+89

0

+97

0

+110

0

+125

0

+140

0

+165

0

+195

0

H9

+130

0

+140

0

+155

0

+175

0

+200

0

+230

0

+260

0

+310

0

J6

+25

–7

+29

–7

+33

–7

‒

‒

‒

‒

‒

J7

+36

–16

+39

–18

+43

–20

‒

‒

‒

‒

‒

K7

+16

–36

+17

–40

+18

–45

0

–70

0

–80

0

–90

0

–105

0

–125

K8

+25

–56

+28

–61

+29

–68

0

–110

0

–125

0

–140

0

–165

0

–195

M7

0

–52

0

–57

0

–63

–26

–96

–30

–110

–34

–124

–40

–145

–48

–173

N7

–14

–66

–16

–73

–17

–80

–44

–114

–50

–130

–56

–146

–66

–171

–78

–203

ISO-Toleranzen für Wellen

Die ISO-Toleranzen für die Welle nach ISO 286-2 ergeben zusammen mit den Toleranzen für die Bohrung der Lager die Passung, ➤ Bild und Tabellen.

ISO-Toleranzen für Wellen
es = Oberes Grenzabmaß · ei = Unteres Grenzabmaß · IT = Grundtoleranz · (H = Grundabmaß)
 Nulllinie ·
 Welle ·
 Spielpassung ·
 Übergangspassung ·
 Übermaßpassung
Grenzabmaße für Wellen

Nenndurchmesser der Bohrung in mm

über

bis

–

3

3

6

6

10

10

18

18

30

30

40

40

50

50

65

65

80

80

100

100

120

Wellenabmaß in μm

e7

–14

–24

–20

–32

–25

–40

–32

–50

–40

–61

–50

–75

–60

–90

 –72

–107

f7

–6

–16

–10

–22

–13

–28

–16

–34

–20

–41

–25

–50

–30

–60

 –36

 –71

g6

–2

–8

–4

–12

–5

–14

–6

–17

–7

–20

 –9

–25

–10

–29

 –12

 –34

h6

0

–6

0

–8

0

–9

0

–11

0

–13

  0

–16

  0

–19

   0

 –22

h7

0

–10

0

–12

0

–15

0

–18

  0

–21

  0

–25

  0

–30

   0

 –35

h8

0

–14

0

–18

0

–22

0

–27

0

–33

  0

–39

  0

–46

   0

 –54

j6

+4

–2

+6

–2

+7

–2

+8

–3

+9

–4

+11

 –5

+12

 –7

 +13

  –9

j7

+6

–4

+8

–4

+10

–5

+12

–6

+13

–8

+15

–10

+18

–12

 +20

 –15

k6

+6

0

+9

+1

+10

+1

+12

+1

+15

+2

+18

 +2

+21

 +2

 +25

  +3

m6

+8

+2

+12

+4

+15

+6

+18

+7

+21

+8

+25

 +9

+30

+11

 +35

 +13

n6

+10

+4

+16

+8

+19

+10

+23

+12

+28

+15

+33

+17

+39

+20

 +45

 +23

p6

+12

+6

+20

+12

+24

+15

+29

+18

+35

+22

+42

+26

+51

+32

 +59

 +37

r6

+16

+10

+23

+15

+28

+19

+34

+23

+41

+28

+50

+34

+60

+41

+62

+43

+73

+51

+76

+54

Grenzabmaße für Wellen

Nenndurchmesser der Bohrung in mm

über

bis

120

140

140

160

160

180

180

200

200

225

225

250

250

280

280

315

315

355

355

400

Wellenabmaß in μm

e7

 –85

–125

–100

–146

–110

–162

–125

–182

f7

 –43

 –83

 –50

 –96

 –56

–108

 –62

–119

g6

 –14

 –39

 –15

 –44

 –17

 –49

 –18

 –54

h6

   0

 –25

   0

 –29

   0

 –32

   0

 –36

h7

   0

 –40

   0

 –46

   0

 –52

   0

 –57

h8

   0

 –63

   0

 –72

   0

 –81

   0

 –89

j6

 +14

 –11

 +16

 –13

 +16

 –16

 +18

 –18

j7

 +22

 –18

 +25

 –21

 +26

 –26

 +29

 –28

k6

 +28

  +3

 +33

  +4

 +36

  +4

 +40

  +4

m6

 +40

 +15

 +46

 +17

 +52

 +20

 +57

 +21

n6

 +52

 +27

 +60

 +31

 +66

 +34

 +73

 +37

p6

 +68

 +43

 +79

 +50

 +88

 +56

 +98

 +62

r6

+88

+63

+90

+65

+93

+68

+106

+77

+109

+80

+113

+84

+126

+94

+130

+98

+144

+108

+150

+114

Grenzabmaße für Wellen

Nenndurchmesser der Bohrung in mm

über

bis

400

450

450

500

500

560

560

630

630

710

710

800

800

900

  900

1 000

Wellenabmaß in μm

e7

–135

–198

–145

–215

–160

–240

–170

–260

f7

 –68

–131

 –76

–146

 –80

–160

 –86

–176

g6

 –20

 –60

 –22

 –66

 –24

 –74

 –26

 –82

h6

   0

 –40

   0

 –44

   0

 –50

   0

 –56

h7

   0

 –63

   0

 –70

   0

 –80

   0

 –90

h8

   0

 –97

   0

–110

   0

–125

   0

–140

j6

 +20

 –20

–

–

–

j7

 +31

 –32

–

–

–

k6

 +45

  +5

 +44

   0

 +50

   0

 +56

   0

m6

 +63

 +23

 +70

 +26

 +80

 +30

 +90

 +34

n6

 +80

 +40

 +88

 +44

+100

 +50

+112

 +56

p6

+108

 +68

+122

 +78

+138

 +88

+156

+100

r6

+166

+126

+172

+132

+194

+150

+199

+155

+225

+175

+235

+185

+266

+210

+276

+220

© Schaeffler Austria GmbH