Hauptspindellager

FAG ist der Technologieführer für Hauptspindellager und hat viele der heutigen Standards in diesem Feld mitbestimmt, so z. B. Hybridlager, abgedichtete Lager, Floating Displacement Lager u.v.m. Alle diese Lösungen stammen vom FAG-Geschäftsbereich Aerospace/Superprecision.

Weitere technische Informationen zu unserem Hochgenauigkeitslagerportfolio finden Sie hier.

 
HOCHPRÄZISIONS-SCHRAGKUGELLAGER HOCHPRÄZISIONS-ZYLINDERROLLENLAGER HOCHPRÄZISIONS-AXIALLAGER
  • B7 (Spindellager, Serie 72, 70 und 719, Druckwinkel = 15°/25°, gedichtet und ungedichtet)
  • HCB7 (universelles Hybrid-Spindellager mit Keramikkugeln, Serie 72, 70 und 719, Kontaktwinkel 15°/25°, abgedichtet und nicht abgedichtet)
  • HC7
    (offenes, kleines, kugelgelagertes Hybrid-Spindellager, Serie 70 und 719, Kontaktwinkel 15°/25°) 
  • HS7
    (offenes, kleines Kugel-Universal-Spindellager, Serie 70 und 719, Kontaktwinkel 15°/25°)
  • HSS7
    (abgedichtet, kleines Kugel-Universal-Spindellager, Serie 70 und 719, Kontaktwinkel 15°/25°)
  • HCM7 (universelles hybrides Hochgeschwindigkeitsspindellager mit Keramikkugeln, Serie 70 und 719, Kontaktwinkel 17°/25°, abgedichtet und nicht abgedichtet)
  • VCM7
    (universelles hybrides Hochleistungs-Spindellager mit Keramikkugeln und Vacrodur-Ringen, Serie 70 und 719, Kontaktwinkel 17°/25°)
  • XC7
    (offenes kleines Kugel-Universal-Hybrid-Spindellager mit Cronidur-Ringen und Keramikkugeln, Serie 70 und 719,, Kontaktwinkel 25°)
  • XCS7
    (abgedichtetes kleines Kugel-Universal-Hybrid-Spindellager mit Cronidur-Ringen und Keramikkugeln, Serie 70 und 719, Kontaktwinkel 25°)
  • N10 (einreihiges Hochpräzisions-Zylinderrollenlager, Serie 10)
  • HCN10 (einreihiges Hybrid-Superpräzisions-Zylinderrollenlager, Serie 10, Keramikkugeln, Innenring mit Lippen, Außenring ohne, konische oder zylindrische Bohrung)
  • NN30 (zweireihiges Hochpräzisions-Zylinderrollenlager, Serie 30, Innenring mit Lippen, Außenring mitoug, Kegel- oder Zylinderbohrung)
  • NNU49 (zweireihiges Hochpräzisions-Zylinderrollenlager, Serie 49, Innenring abnehmbar, Außenring mit Lippen, kegelige oder zylindrische Bohrung)

 
  • 2344
    (Axial-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend, trennbar, enge Toleranzen, Kontaktwinkel 60°)
  • BAX
    (Axial-Schrägkugellager, Satz von 2 in O-Anordnung, Kontaktwinkel 30° oder 40°)


 

© Schaeffler Austria GmbH