Betriebstemperatur
|
Korrosionsbeständige Ausführung (Corrotect-beschichtet) oder Polyamid PA66
|
Lager mit Stahlblechkäfig
|
|
–20 °C bis +120 °C
|
–20 °C bis +120 °C
|
Sind Temperaturen zu erwarten, die außerhalb der angegebenen Werte liegen, bitte bei Schaeffler rückfragen.
Standardkäfige sind aus Stahlblech
Standardkäfige. Andere Käfigausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Bei solchen Käfigen können jedoch die Eignung für hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen sowie die Tragzahlen von den Angaben für die Lager mit den Standardkäfigen abweichen.
Bei hohen Dauertemperaturen und Anwendungen mit schwierigen Betriebsbedingungen sollten Lager mit Blechkäfig eingesetzt werden. Bestehen Unsicherheiten bezüglich der Käfigeignung, bitte bei Schaeffler rückfragen.
Käfig, Käfignachsetzzeichen, innerer Käfigdurchmesser
Lagerreihe
|
Massivkäfig aus Polyamid PA66
|
Stahlblechkäfig
|
Korrosionsbeständige Ausführung (Corrotect-beschichtet)
|
TV
|
|
RR
|
innerer Käfigdurchmesser
|
|
AXK
|
bis 8
|
ab 10
|
auf Anfrage
|
AXW
|
–
|
ab 10
|
auf Anfrage
|