Beschichtete Insutect A Lager – Zuverlässiger Schutz vor Stromdurchgangsschäden
Mit Insutect A beschichtete Lager besitzen aufgrund ihrer Aluminiumoxid-Beschichtung am Innen- oder Außenring einen hohen elektrischen Isolationsschutz. Die Keramikschicht hat die Aufgabe, den Stromdurchgang durch das Lager zu reduzieren oder gar zu eliminieren. Die Außenabmessungen der stromisolierenden Wälzlager entsprechen den Abmessungen nach DIN 616 (ISO 15) und sind somit durch Standardlagern austauschbar. Am häufigsten werden Rillenkugellager und Zylinderrollenlager mit Aluminiumoxid-Beschichtung eingesetzt, aber auch andere Bauformen können auf Anfrage geliefert werden.

Produkteigenschaften der Insutect A Lager
Lager mit Aluminiumoxid-Beschichtung besitzen einen hohen Isolationsschutz und sind über das Nachsetzzeichen J20 und einer zusätzlichen Buchstabenkombination GA, GB oder GI gekennzeichnet. Diese Beschichtung wird im Plasmaspritzverfahren auf die Lagerflächen aufgebracht. Die Aluminiumoxid-Schicht ist nicht nur besonders verschleißfest, sondern dient zudem als ein guter Wärmeleiter.
Die Standardbeschichtung J20GA deckt bereits eine Vielzahl industrieller Anwendungen ab. Für gesteigerte Anforderungen oder höhere elektrische Ströme, wie sie im Bahnsektor vorkommen, bietet unsere Premium-Schichtdicke J20GB den zusätzlichen Schutz und die Performance, die Sie benötigen. In der J20G-Serie bieten Lager mit beschichtetem Innenring (J20GI) die höchste Impedanz und damit den bestmöglichen Schutz gegen elektrische Ströme.
Mit der neuen J20G-Serie, setzt Schaeffler neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und löst damit die beschichteten Lager der J20A-Serie ab. Gerne unterstützen wir Sie mit unseren maßgeschneiderten Lösungen. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

How you benefit from Insutect A bearings
Technical properties of the Insutect A Coating
![]() J20GA |
![]() J20GB |
![]() J20GI |
|
![]() Type of coating |
Outer ring | Outer ring | Inner ring |
![]() Breakdown voltage (DC) |
3000 V | 3000 V | 3000 V |
![]() Layer thickness |
120 μm | 200 μm | 120 μm |
![]() Ohmic resistance |
250 MΩ | 400 MΩ | 250 MΩ |
![]() Impedance (6314, f=100 kHz) |
273 Ω | 428 Ω | 583 Ω |
![]() Operating environment (dry/humid) |
++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
![]() Possible dimensions |
70 mm – 800 mm outside diameter |
70 mm – 800 mm outside diameter |
> 70 mm bore diameter |
You can find even more information in our publication on current-insulated bearings.
The Perfect Solution for You
Your dependable partner for any question you may have about current insulation
Don’t leave important decisions about current insulation to chance.
Rely on our years of expertise and protect your investment.

Areas of Application for Our Coated Bearings
Insutect A coated bearings, Schaeffler offers reliable and certified solutions that are specially tailored to the changing requirements of modern industry. Our aluminum oxide coated bearings have already proven themselves in numerous practical applications and offer an optimum solution for demanding applications.

Engineering Tools
Lifetime Solutions

Your machines are running smoothly – and you can keep them that way with Schaeffler Lifetime Solutions. From mounting to condition monitoring and smart lubrication, our products, solutions, and services work together to prevent up to 100% of all machine failures.
Matching Lifetime Solutions for Insutect A coated bearings.
Find out here how you can easily extend the operating life of your bearings – whether through condition monitoring or the correct lubrication.
Publications on Our Current-Insulated Bearings
Contact
Stay up-to-date - sign up for our Newsletter now!
Good reasons to subscribe to our Newsletter
-
Stay informed on the latest products, trends, and technologies.
-
Unlock exclusive offers, special campaigns, and invitations to trade fairs and events.
-
Be the first to get access to exclusive content.