Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:45:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XU060111-A
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 76,2 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,013 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
t | 9,15 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da | 145,79 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,12 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 15,87 mm | Höhe |
101 mm | Durchmesser Freidrehung Innenring | |
≈m | 1,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 111,8 mm | Innendurchmesser Außenring |
La | 133,1 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 8 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
hi | 13 mm | Höhe Innenring |
dB | 6,9 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
dS | 11 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
tS | 6,35 mm | Senktiefe Befestigungsbohrung |
Li | 88,9 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 8 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
VSPmin | 0,005 mm | Minimale Vorspannung |
VSPmax | 0,02 mm | Maximale Vorspannung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 22.500 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 57.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 28.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Fr zu. | 7.600 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Downloads:
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch